Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BOS002M

BOS 18M-WS-7PB-B1-L-03

Difúzne optické snímače

Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 88 mm
Rozhranie
Thyristor + diode bridge normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
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
18M
Rozmer
Ø 18 x 88 mm
Rozhranie
Thyristor + diode bridge normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Rozsah
0...200 mm
Pripojenie
Cable, 3.00 m, PVC
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
20...250 VAC
Schválenie/zhoda
CE
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať