Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Séria
73K
Rozmer
9 x 30 x 68 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Vstupná funkcia
Teach Sn
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
269,51 EUR
Cenníková cena
|
203,94 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Rozmer | 9 x 30 x 68 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Rozhranie | PNP: NO/NC |
Analog, voltage 0…10 V PNP NO/NC |
| Princíp fungovania | Fiber optic device | Fiber optic device |
| Vstupná funkcia | Teach Sn |
Teach Sn Key disable on/off |
| Nastavenie |
Sensitivity level Time function LCD display function Delay time Key disable on/off Light-on/dark-on Hysteresis Sensitivity (Sn) Teach mode manual/auto |
Rated switching distance (Sn), 2 values Duration of single pulse Mode normal/fine/fast/far LCD read direction Time function Factory setting (Reset) Display on/off Delay time Key disable on/off Light-on/dark-on Sensitivity (Sn) |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | - |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | PC | ABS |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz /833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD