Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BOS003N

BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00,2

Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna

Séria
74K
Rozmer
12 x 41 x 68.5 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Nastavenie
Time function
Delay time
Switching freq. 1000/666 Hz
Switching output PNP/NPN
Hysteresis
Light-on/dark-on
Sensitivity (Sn)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
74K
Rozmer
12 x 41 x 68.5 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Nastavenie
Time function
Delay time
Switching freq. 1000/666 Hz
Switching output PNP/NPN
Hysteresis
Light-on/dark-on
Sensitivity (Sn)
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Typ svetla
LED Red light
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Materiál puzdra
PBT
Spínacia frekvencia
1000 Hz
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať