Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 69 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S4 | BOS 18M-PA-RD20-S4 | BOS 18M-PA-ID20-S4 | |
|
105,06 EUR
Cenníková cena
|
105,06 EUR
Cenníková cena
|
111,24 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Rozhranie |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Infrared | LED Red light | LED Infrared |
| Rozsah | 0...400 mm | 0...600 mm | 1...800 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | Glass, AR coated | Glass, AR coated |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 50 mm at 600 mm | Ø 50 mm at 600 mm |
| Rozsah dodávky | - |
2x nut M18x1 User manual |
2x nut M18x1 User manual |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD