Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 74 mm
Rozhranie
PNP Normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PS-1N1I-S4-C | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
98,88 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Rozhranie | PNP Normally open (NO) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Opravené potlačenie pozadia |
Fixed focus Opravené potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Focused | Focus, typical at 25 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...23 mm | 1...25 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ochranná známka | Global | - |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 2 mm at 25 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD