Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové difúzne snímače so závitom M12 a rôznymi typmi svetla
Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
PNP: normally closed (NC)
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
| BOS 12M-PA-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RH12-S4 | BOS 12M-PSV-RF10-S4 | |
|
98,88 EUR
Cenníková cena
|
111,24 EUR
Cenníková cena
|
98,88 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Rozhranie |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
2x PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia |
Fixed focus Opravené potlačenie pozadia |
Potlačenie pozadia |
Fixed focus Opravené potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Focus, typical at 25 mm | Divergent | Focus, typical at 25 mm |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 2 mm at 25 mm | Ø 6 mm at 100 mm | Ø 2 mm at 25 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 1...25 mm | 25...100 mm | 1...25 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD