Difúzne optické snímače
Same function as button
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PU-1HA-S4-C | BOS 12M-PA-RH12-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
108,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 74 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Vstupná funkcia |
Key disable on/off Same function as button |
- |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 5 x 5 mm at 50 mm | Ø 6 mm at 100 mm |
| Rozsah | 10...60 mm | 25...100 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ochranná známka | Global | - |
| Charakteristika lúča | - | Divergent |