Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 60 cm
Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
PNP: normally closed (NC)
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
| BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | BOS 26K-PS-1LHC-S4-C | |
|
401,35 EUR
Cenníková cena
|
401,35 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Rozmer | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Rozhranie |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
2x PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Collimated | - |
| Veľkosť svetelného bodu | 3 x 1 mm at 300 mm | - |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 50...300 mm | 50...300 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD