Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS008W

BOS 6K-NU-1FR-S75-C

Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna

Séria
6K
Rozmer
12 x 42 x 27 mm
Rozhranie
NPN: NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
6K
Rozmer
12 x 42 x 27 mm
Rozhranie
NPN: NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Nastavenie
Factory setting (Reset)
Light-on/dark-on
Sensitivity (Sn)
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Typ svetla
LED Red light
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Spínacia frekvencia
1000 Hz
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať