Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Séria
6K
Rozmer
12 x 42 x 27 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Key disable on/off
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-P-S75 | |
|
-
Cenníková cena
|
113,30 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC | PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Fiber optic device | Fiber optic device |
| Vstupná funkcia |
Same function as button Key disable on/off |
Same function as button Key disable on/off |
| Nastavenie |
Factory setting (Reset) Light-on/dark-on Sensitivity (Sn) |
Light-on/dark-on Factory setting (Reset) Sensitivity (Sn) |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD