Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
6K
Rozmer
12 x 37 x 21 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Same function as button
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1HA-S75-00,5 | BOS 6K-UI-RH10-S75 | |
|
-
Cenníková cena
|
149,35 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 37 x 21 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| Vstupná funkcia |
Key disable on/off Same function as button |
Key disable on/off Same function as button |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Veľkosť svetelného bodu | 5 x 5 mm at 60 mm | 15 x 15 mm at 200 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 25...100 mm | 1...200 mm |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.50 m, PVC | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Charakteristika lúča | - | Divergent |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD