Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
15K
Rozmer
13 x 52 x 29 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Light-on/dark-on
Switching output PNP/NPN
Switching output PNP/NPN
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
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-C10-02 | BOS 5K-PS-RD11-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
76,23 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Rozmer | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Rozhranie | PNP/NPN NO/NC | PNP normally open (NO) |
| Vstupná funkcia |
Light-on/dark-on Switching output PNP/NPN |
- |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Infrared | LED Red light |
| Rozsah | 1...100 mm | 50...200 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | ABS |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 8 mm at 180 mm |
| Ochranná známka | - | Global |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD