Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
18K
Rozmer
Ø 18 x 83.8 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 18K-PS-1LOC-E5-C-S4 | BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C | |
|
152,17 EUR
Cenníková cena
|
146,12 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 83.8 mm | Ø 18 x 81.5 mm |
| Rozhranie | PNP normally open (NO) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 0...350 mm | 0...350 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Charakteristika lúča | - | Divergent |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 1 mm at 150 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD