Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické retroreflexné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla
Séria
21M
Rozmer
15 x 50 x 42.5 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
PNP: normally closed (NC)
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
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
| BOS 21M-PA-LR10-S4S | BOS 21M-PA-LR10-S4 | |
|
258,69 EUR
Cenníková cena
|
258,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Rozhranie |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 0...20 m | 0...20 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
Zinc, Die casting, Powder coated Aluminum |
Zinc, Die casting, Powder coated Aluminum |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Charakteristika lúča | - | Collimated |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD