Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BLE 12M-PA-1PD-S4-C | BOS 12M-PA-RE10-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
64,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Rozhranie |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...5 m | 0...8 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ochranná známka | Global | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD