Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
18E
Rozmer
Ø 18 x 70 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Typ svetla
Infrared
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BLS 18E-XX-1P-E5-X-S4 | BOS 18E-X-RS20-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
96,82 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18E | 18E |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Typ svetla | Infrared | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 12 mm Light exit | - |
| Rozsah | 0...16 m | 0...20 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | 1.4571 stainless steel | 1.4404 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
Ecolab cULus CE UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Charakteristika lúča | - | Divergent |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD