Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS00W2

BLS 12M-XX-1RD-S4-L

Jednocestné svetelné závory

Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Typ svetla
LED Red light
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...5 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ochranná známka
Global
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať