Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Cylindrické priechodné fotoelektrické snímače so závitom M12 a rôznymi typmi svetla
Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 70 mm
Vstupná funkcia
Test (Emitter off)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
111,24 EUR
Cenníková cena
|
111,24 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Vstupná funkcia | Test (Emitter off) | - |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Charakteristika lúča | Collimated | Collimated |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 2.5 mm Light exit | Ø 2.5 mm Light exit |
| Rozsah | 0...30 m | 0...30 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD