Kubické snímače s priechodným lúčom a rôznymi typmi svetla
PNP normally closed (NC)
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
Alternatívne produkty
|
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-LE10-S4 | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
257,04 EUR
Cenníková cena
|
117,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 21M | 18M |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 50 x 42.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Rozhranie |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 0...60 m | 0...60 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
Zinc, Die casting, Powder coated Aluminium |
Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |