Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzny optický snímač s potlačeným pozadím
Séria
2K
Rozmer
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-NS-RH11-02 | BOS R020K-NS-RF11-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
106,09 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Rozmer | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Rozhranie | NPN normally open (NO) | NPN: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, HGA fixed |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Focus, typical at 15 mm | - |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 1 mm at focal point | Ø 3 mm at 15 mm |
| Rozsah | 1...30 mm | 1...30 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD