Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
2K
Rozmer
7.6 x 25.1 x 13 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
Cenníková cena
|
130,81 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Rozmer | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Rozhranie | PNP normally open (NO) | PNP normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...1.2 m | 0...2 m |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PVC |
| Materiál puzdra | ABS |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 23 mm at 500 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD