Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla s dosahom až 2 m
Séria
R020K
Rozmer
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
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
| BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S49 | |
|
130,81 EUR
Cenníková cena
|
130,81 EUR
Cenníková cena
|
130,81 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Rozhranie | PNP: normally open (NO) | PNP: normally closed (NC) | PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 23 mm at 500 mm | Ø 23 mm at 500 mm | Ø 23 mm at 500 mm |
| Rozsah | 0...2 m | 0...2 m | 0...2 m |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PVC | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PVC | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PVC |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Charakteristika lúča | - | - | Divergent |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD