Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
18MR
Rozmer
Ø 18 x 18 mm
Vstupná funkcia
Test (Emitter off)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4 | BOS 18MR-XT-RS20-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
72,10 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Vstupná funkcia | Test (Emitter off) | - |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...20 m | 0...20 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, Chrome-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Charakteristika lúča | - | Divergent |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD