Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
18MR
Rozmer
Ø 18 x 18 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 18MR-PS-1OD-E5-C-S4 | BOS 18MR-PA-RD20-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
106,09 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Rozhranie | PNP normally open (NO) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...400 mm | 1...500 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, Chrome-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD