Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
5K
Rozmer
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Rozhranie
NPN: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-RH12-02 | BOS R090K-NU-RH10-02 | |
|
104,26 EUR
Cenníková cena
|
104,26 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Rozhranie | NPN: normally open (NO) | NPN NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Focus, typical at 60 mm | Focus, typical at 90 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 5 mm at 60 mm | Ø 4.5 mm at 60 mm |
| Rozsah | 40...200 mm | 20...350 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Ochranná známka | Global | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD