Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
5K
Rozmer
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
NPN: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NO-IX10-S49 | BOS R090K-NU-RX10-S49 | |
|
40,47 EUR
Cenníková cena
|
115,62 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhranie | NPN: normally open (NO) | NPN NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Typ svetla | Infrared | LED Red light |
| Rozsah | 0...20 m | 0...20 m |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1, 3-pin |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Ochranná známka | Global | - |
| Charakteristika lúča | - | Divergent |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD