Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla s dosahom až 20 m
Séria
R090K
Rozmer
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
NPN: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
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
| BOS R090K-NU-RX10-S49 | BOS R090K-NU-RX10-S75 | |
|
115,62 EUR
Cenníková cena
|
115,62 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhranie | NPN: NO/NC | NPN: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...20 m | 0...20 m |
| Pripojenie | Connector, M8x1, 3-pin | Connector, M8x1, 4-pin |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD