Difúzne optické snímače
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-RH12-S49 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
35,43 EUR
Cenníková cena
|
101,22 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10.8 x 43.2 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhranie | PNP normally closed (NC) | PNP NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 40...200 mm | 20...350 mm |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1, 3-pin |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Ochranná známka | Global | - |
| Charakteristika lúča | - | Focus, typical at 90 mm |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 4.5 mm at 60 mm |