Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS016F

BOS 23K-PU-RE10-S4

Kubické snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla na umývanie

Special characteristics
Washdown
Séria
23K
Rozmer
23 x 51 x 52.4 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Séria
23K
Rozmer
23 x 51 x 52.4 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...25 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať