Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS0171

BOS 23K-GI-RD10-S4

Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie

Special characteristics
Washdown
Séria
23K
Rozmer
23 x 51 x 52.4 mm
Rozhranie
IO-Link
PNP/NPN: NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Séria
23K
Rozmer
23 x 51 x 52.4 mm
Rozhranie
IO-Link
PNP/NPN: NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Focus, typical at 600 mm
Veľkosť svetelného bodu
14 x 14 mm at 600 mm
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...2000 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať