Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
08M
Rozmer
Ø 8 x 50 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PS-RE11-02 | BOS 08E-PS-KE20-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
73,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Rozhranie | PNP normally open (NO) | PNP normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Typ svetla | LED Red light | - |
| Rozsah | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD