Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové difúzne snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
| BOS 18M-PSV-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PS-RH22-S4 | |
|
130,81 EUR
Cenníková cena
|
124,63 EUR
Cenníková cena
|
122,57 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Rozhranie | PNP: normally open (NO) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent | Divergent |
| Veľkosť svetelného bodu | 27 x 27 mm at 300 mm | 27 x 27 mm at 300 mm | 27 x 27 mm at 300 mm |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 30...300 mm | 30...300 mm | 30...300 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass | Brass | Brass |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD