Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS01FA

BOS 18M-PS-RD23-S4

Valcové difúzne snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla

Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
Divergent
Veľkosť svetelného bodu
Ø 25 mm at 300 mm
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...400 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
Glass, AR coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Rozsah dodávky
2x nut M18x1
User manual
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať