Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Typ svetla
LED Red light
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-X-RS23-S4 | BOS 18M-X-RS21-S4 | BOS 18M-X-RS30-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
76,22 EUR
Cenníková cena
|
65,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...20 m | 0...20 m | 0...20 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass, AR coated | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ochranná známka | Global | - | - |
| Charakteristika lúča | - | Divergent | - |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 350 mm at 10 m | - |
| Rozsah dodávky | - |
2x nut M18x1 User manual |
- |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD