Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie
Special characteristics
Washdown
Séria
23K
Rozmer
23 x 51 x 52.4 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
PNP: normally closed (NC)
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
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
| BOS 23K-PA-LH20-S4 | BOS 23K-PA-LH10-S4 | |
|
216,00 EUR
Cenníková cena
|
216,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Séria | 23K | 23K |
| Rozmer | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Rozhranie |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Collimated | Collimated |
| Veľkosť svetelného bodu | 2.5 x 3.5 mm at 800 mm | 2.2 x 2.2 mm at 800 mm |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 5...800 mm | 5...800 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
PC ABS |
PC ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE Ecolab cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD