Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické retroreflexné snímače s rôznymi typmi svetla na umývanie
Special characteristics
Washdown
Séria
23K
Rozmer
23 x 51 x 52.4 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
PNP: normally closed (NC)
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
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
| BOS 23K-PA-RR10-SA1-S4S | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
103,71 EUR
Cenníková cena
|
103,71 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Séria | 23K | 23K |
| Rozmer | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Rozhranie |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 300 x 300 mm at 12 m | 300 x 300 mm at 12 m |
| Rozsah | 0...14 m | 0...14 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
PC ABS |
PC ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
Ecolab CE cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD