Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové difúzne snímače so závitom M8 a rôznymi typmi svetla
Séria
08E
Rozmer
Ø 8 x 40 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
| BOS 08E-PS-KF20-S49 | BOS 08E-PS-KF20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KH22-S49 | |
|
145,23 EUR
Cenníková cena
|
147,29 EUR
Cenníková cena
|
118,45 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 08E | 08E | 08E |
|---|---|---|---|
| Rozmer | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Rozhranie | PNP: normally open (NO) | PNP: normally open (NO) | PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 2.5 mm Light exit | Ø 2.5 mm Light exit | Ø 2.5 mm Light exit |
| Rozsah | 20 mm | 20 mm | 7...30 mm |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD