Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
50K
Rozmer
28.5 x 80.5 x 62 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PA-RE10-S4S | BOS 50K-PA-RE13-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
133,90 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 50K | 50K |
|---|---|---|
| Rozmer | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Rozhranie |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...60 m | 0...60 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
PC ABS |
PC ABS |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD