Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BOS01JN

BOS 5K-NU-LX10-S75

Jednocestné svetelné závory

Séria
5K
Rozmer
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
5K
Rozmer
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Rozhranie
NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 5 mm at 3 m
Rozsah
0...30 m
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
CDRH
EAC
WEEE
Ochranná známka
Global
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať