Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Lacná a malá základná verzia našich kubických difúznych snímačov
Séria
5K
Rozmer
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
| BOS 5K-PU-LH12-02 | BOS 5K-PU-LH12-00,2-S4 | |
|
129,35 EUR
Cenníková cena
|
139,65 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Rozhranie | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Focus, typical at 260 mm | Focus, typical at 260 mm |
| Veľkosť svetelného bodu | 0.2 x 0.3 mm at focal point | 0.2 x 0.3 mm at focal point |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 20...300 mm | 20...300 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.20 m, PVC |
| Materiál puzdra |
PC PBT |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD