Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS01LJ

BOS 6K-NU-LH10-02

Difúzne optické snímače

Special characteristics
Washdown
Séria
6K
Rozmer
12 x 37.9 x 21.6 mm
Rozhranie
NPN: NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Odporúčané náhrady
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
Special characteristics
Washdown
Séria
6K
Rozmer
12 x 37.9 x 21.6 mm
Rozhranie
NPN: NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Charakteristika lúča
Focused
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.2 mm at 120 mm
Typ svetla
Laser Red light
Rozsah
4...120 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
Ecolab
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať