Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
6K
Rozmer
12 x 41 x 21.6 mm
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Charakteristika lúča
Divergent
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-XT-LS10-S75 | BOS 6K-XI-LS10-S75 | BOS 6K-XT-LS10-S49 | |
|
-
Cenníková cena
|
123,60 EUR
Cenníková cena
|
123,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 41 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 41 x 21.6 mm |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 14 x 14 mm at 20 m | 13 x 13 mm at 18 m | 14 x 14 mm at 20 m |
| Rozsah | 0...18 m | 0...18 m | 0...18 m |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Rozhranie | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link |
- |
| Vstupná funkcia | - | Test input | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD