BOS01M6
Retroreflexné svetelné závory
Typecode:
BOS 6K-PU-LK10-02
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BOS02F1
BOS 6K-UI-LK10-02
- Special characteristics
- Washdown
- Séria
- 6K
- Rozmer
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Vstupná funkcia
-
Key disable on/off
Same function as button - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Retroreflective sensor
- Špeciálna optická funkcia
- Coaxial optics
- Charakteristika lúča
- Collimated
- Typ svetla
- Laser Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- Ø 1 mm at focal point
- Rozsah
- 0...4 m
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PVC
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528