Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
6K
Rozmer
12 x 41.5 x 21.6 mm
Rozhranie
NPN: NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as button
Key disable on/off
Key disable on/off
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-RE10-S75 | BOS 6K-UI-RE10-S75 | |
|
104,03 EUR
Cenníková cena
|
92,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhranie | NPN: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| Vstupná funkcia |
Same function as button Key disable on/off |
Key disable on/off Same function as button |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...13 m | 0...13 m |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD