Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Retroreflexné svetelné závory
Séria
6K
Rozmer
12 x 41.5 x 21.6 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PR10-S49 | BOS 6K-UU-PR10-S49 | |
|
141,11 EUR
Cenníková cena
|
123,60 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC | PNP/NPN NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 600 x 600 mm at 7 m | 500 x 500 mm at 6 m |
| Rozsah | 0...6 m | 0.1...6 m |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Vstupná funkcia | - |
Key disable on/off Same function as button |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD