Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové retroreflexné fotoelektrické snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
PNP: normally closed (NC)
PNP: normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
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
| BOS 18M-PA-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4S | |
|
145,23 EUR
Cenníková cena
|
145,23 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Rozhranie |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
PNP: normally open (NO) PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Collimated | Collimated |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 10 mm at 16 m | Ø 10 mm at 16 m |
| Rozsah | 0...16 m | 0...16 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD