Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS01R4

BOS 18M-PS-LR20-S4

Valcové retroreflexné fotoelektrické snímače so závitom M18 a rôznymi typmi svetla

Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 10 mm at 16 m
Rozsah
0...16 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať