Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorcové retroreflexné fotobunky s rôznymi typmi svetla
Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
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
| BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-PR20-02 | |
|
97,85 EUR
Cenníková cena
|
97,85 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Rozmer | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Rozhranie | PNP: normally open (NO) | PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 3.0 mm Light exit | Ø 3.0 mm Light exit |
| Rozsah | 0...1 m | 0...1 m |
| Pripojenie | Cable with connector, 0.20 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, nickel-plated | Zinc, Die casting, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD