Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové difúzne snímače so závitom M12 a rôznymi typmi svetla
Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
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
| BOS 12M-PS-RD11-02 | BOS 12M-PO-RD11-02 | |
|
60,77 EUR
Cenníková cena
|
60,77 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Rozhranie | PNP: normally open (NO) | PNP: normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 8 mm at 100 mm | Ø 8 mm at 100 mm |
| Typ svetla | Red light | Red light |
| Rozsah | 1...100 mm | 1...100 mm |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD