Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS01Y6

BOS Q08M-PS-KE21-00,2-S49

Štvorcové snímače s priechodným lúčom s rôznymi typmi svetla

Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
Q08M
Rozmer
8 x 44 x 8 mm
Rozhranie
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Typ svetla
Red light
Rozsah
0...2.2 m
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, PUR
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať